Afag Modules de rotation série CR 12-SD 50112940
Référence:
Spécifications
| Type | CR 12-ZA-SD |
| Grille de fixation | 48 mm |
| Grille de fixation alternative | 30 mm |
| Filet de fixation | M6 |
| Filet de fixation alternatif | M4 |
| Pression de service mini/maxi | 6 +/- 2 bar |
| Raccord pneumatique P | M5 |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Fluide air comprimé filtré | 10 - 40 µm |
| Poids net | 0.42 kg |
| Consommation d'air (180°) | 0.0009 L |
| Temps mini de pivotement 180° | 0.15 s |
| Niveau de bruit | 54 dB (A) |
| Couple de rotation | 0.45 Nm |
| Couple d’inertie de masse max. | 10 kg cm² |
| Précision de l’angle | +/- 0.06° |
| Positions | 4 |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x vis spéciale M4 x 30/8,5, 2x amortisseur SD M6 x 0,5 -2 |
| Accessoires | INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1 |