Afag Modules de rotation série CR 20 50112945

Référence:

AVENTICS-50112945

Rotary module CR 20-ZA

Spécifications

TypeCR 20-ZA
Grille de fixation48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net1.6 kg
Consommation d'air (180°)0.003 L
Temps mini de pivotement 180°0.35 s
Niveau de bruit54 dB (A)
Couple de rotation2.2 Nm
Couple d’inertie de masse max.350 kg cm²
Précision de l’angle+/- 0.05°
Positions4
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis spéciale M6x36/8, 2x amortisseur SD M10x1 -4, 4x joint torique, 2,5 x 0,62, 2 x Vis de blocage, M5 x 4
AccessoiresINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1