Afag Modules de rotation série CR 25 50254300

Référence:

AVENTICS-50254300

Rotary module CR 25

Spécifications

TypeCR 25
Grille de fixation96 mm
Grille de fixation alternative60 mm
Filet de fixationM10 / M12
Filet de fixation alternatifM8
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PG1/8
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net3.28 kg
Consommation d'air (180°)0.389 L
Temps mini de pivotement 180°0.44 s
Niveau de bruit54 dB (A)
Couple de rotation6.2 Nm
Couple d’inertie de masse max.4000 kg cm²
Précision de l’angle+/- 0.05°
Positions2
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø19x5,8, 2x vis de montage M10x70, 2x amortisseur SD M20 x 1,5 -1
AccessoiresINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1