Afag Modules rotatifs série CR 20-D 50433055

Référence:

AVENTICS-50433055

Rotary module CR 20-D

Spécifications

TypeCR 20-D
Grille de fixation48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net1.68 kg
Consommation d'air (180°)0.003 L
Passages électriques6 x 1 A
Conduits de fluide4 x M5
Temps mini de pivotement 180°0.35 s
Niveau de bruit54 dB (A)
Couple de rotation1.8 Nm
Couple d’inertie de masse max.350 kg cm²
Précision de l’angle+/- 0.05°
Positions2
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis spéciale M6x36/8, 2x amortisseur SD M10x1 -4, 4x joint torique, 2,49 x 0,66, 2 x Vis de blocage, M5 x 4
AccessoiresINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1, Câble act. capteur-6pôles-femelle-5m-0-open-1, Câble act. capteur-6pôles-mâle-0,6m-0-open-1