Afag Modules de rotation série CR 16-D 50433057

Référence:

AVENTICS-50433057

Rotary module CR 16-ZA-D

Spécifications

TypeCR 16-ZA-D
Grille de fixation48 mm
Grille de fixation alternative30 mm
Filet de fixationM6
Filet de fixation alternatifM4
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net1.23 kg
Consommation d'air (180°)0.0018 L
Passages électriques6 x 1 A
Conduits de fluide4 x M5
Temps mini de pivotement 180°0.27 s
Niveau de bruit54 dB (A)
Couple de rotation0.95 Nm
Couple d’inertie de masse max.70 kg cm²
Précision de l’angle+/- 0.05°
Positions4
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis spéciale M6x36/8, 2x amortisseur SD M10x1 -4