Afag Modules de rotation série RE-75 50545219

Référence:

AVENTICS-50545219

Rotary module RE-75 18-100V A w/o flan

Spécifications

TypeRE-75 18-100V A
Grille de fixation48 x 48 mm
Grille de fixation alternative60 x 60 mm
Grille de fixation arrière48 x 48 mm
Grille de fixation bride88 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Poids net1.48 kg
Charge utile max. radiale600 N
Charge utile axiale max.600 N
Vitesse de rotation max.200 1/min
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Ø arbre creux13.5 mm
Régime nominal100 1/min
Tension de service des équipements18 - 100 V DC
Couple nominal3.5 Nm
Moment max. d’éjection9 Nm
Moment statique max. de basculement230 Nm
Moment dynamique max. de basculement75 Nm
Résistance au basculement23.5 Nm/arcmin
Indice de protectionIP40
Rapporti = 30
Répétabilité+/- 0.0017 mm