Afag Luge électrique ES40-2S 50595448

Référence:

AVENTICS-50595448

Electro slide ES40-300-2S

Spécifications

TypeES40-300-2S
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H300 mm
Poids net13.35 kg
Poids déplacé7.67 kg
Tension nominale72 V DC
EntraînementMoteur linéaire, électrique + sécurité accrue 2S*
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi2 m/s
Accélération max. m/s218 m/s²
Force permanente170 N
Force de pointe572 N
Constante de force22 N/A
Répétabilité+/- 0.05 mm
Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 12x 4,8, 4x vis de montage M8x25
AccessoiresMagSpring sur le côté/à l’avant, Système de mesure de déplacement externe ES40, Câble de moteur-M17, Servorégulateur C1251-2S, Jeu de connecteurs pour régulateur C1251-2S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation T01-72/1500 Multi, triphasé
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires