Vannes de coupure de gaz ASCO™ série 043

Les électrovannes ASCO série 043 sont des vannes de coupure de gaz à 2 voies, à fonctionnement normalement fermé, utilisées pour le contrôle on/off du gaz combustible dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Elles sont dotées d’un conception à double disque unique avec surcourse offrant une étanchéité redondante pour garantir une fermeture parfaitement étanche. La série 043 comprend un indicateur visuel de position et un signal de fermeture.

Spécifications

Pilotage de vannesElectrovanne
Matériau du corpsAluminium
FluideGaz naturel
Diamètre de raccordement3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type de raccordementNPTF
Fonction2/2 normalement fermé
DébitDe 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension110 V CA ; 120 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur
Normes/réglementationsCSA, FM, type 1, UL, type 4