Électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO™ série 068 (16 mm et 22 mm)

L'électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO série 068 est conçue pour une utilisation avec des liquides et des gaz neutres ou agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux. Avec sa cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal et son excellente capacité à l’auto-drainage, elle est idéale pour les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum. Le mécanisme à basculeur de l'électrovanne permet d’éviter tout risque de pompage ou de grippage du siège de l'électrovanne. Les applications typiques incluent l’hématologie, la chromatographie, la préparation d’échantillons liquides, le diagnostic in vitro, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Matériau du corpsPlastiques techniques
ProduitLiquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordementG1/8" ; 1/4-28UNF
RaccordementG ISO228/1-G BSPP
Fonction2/2 normalement fermé
DébitDe 0,024 à 0,35 Cv
Tension12 DC; 24 DC;
Environnement de fonctionnementCorrosif ; intérieur
Normes/réglementationsIP65