Électrovannes ASCO™ série 109

La série 109 d’ASCO est une gamme d’électrovannes à 3 voies normalement ouvertes et normalement fermées, à commande directe, compactes, à montage plan de pose, et de conception fiable et éprouvée. Légères et de faible puissance, elles peuvent facilement être montées sur embase simple ou juxtaposables.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Diamètre de raccordement1/8 po; M5
Type d’orificeBride
Fonction3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert
Tension24 V CC ; 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationDu vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar
Normes/réglementationsIP65
Environnement de fonctionnementIntérieur
ProduitAir, gaz inerte ; fuels légers ; fuels lourds ; eau
Matériau du corpsPlastiques techniques