Détendeurs, lubrificateurs et filtres miniatures ASCO Numatics™ série 12

La série 12 de Numatics est une gamme de filtres, détendeurs et lubrificateurs pneumatiques miniatures, idéals pour les applications nécessitant de l’air propre dans un espace limité. Leurs corps anodisés noirs et compacts sont fabriqués en aluminium léger et offrent la durabilité nécessaire pour pratiquement toutes les applications. Grâce à leur débit élevé, ils conviennent aux secteurs de l’automobile et des pneumatiques, de la chimie, de l’agroalimentaire, de l’équipement médical, et du pétrole et du gaz. La série 12 de Numatics est disponible avec des raccords de 1/8 po ou 1/4 po NPT, G ou R.

1 - 1 de 1 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
执行器
压力口
产品类型
快速交货
可用性
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

执行器压力口产品类型快速交货可用性
SolénoïdeNPTSolenoid ValveQuickShip EverydaySame Day
165,00 $US
AJOUTER À LA LISTE