Distributeurs pneumatiques Numatics™ série 140

La série 140 d’ASCO Numatics est une gamme de distributeurs pneumatiques à haut débit (jusqu’à 16,5 Cv). Leur technologie à tiroir inox sans joint rodé garantit des performances répétables et fiables dans les environnements difficiles. La série 140 est disponible en versions à commande directe et à commande électropneumatique. Elle convient aux applications de machines à haute cadence dans les secteurs du pressage et de l’estampage, de l’automobile et de la fabrication de pneus.

Spécifications

Pilotage de vannesPneumatique – Pilotage par l’air ; Solénoïde – Pilotage par l’air
ProduitsAir, gaz inerte ; vide
Diamètre de raccordement/de l’orifice1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po
Type d’orificeNPTF
Fonction4 voies - 5/2
DébitSupérieur à 14,0 Cv
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur
Normes/réglementationsCSA ; IP65