ASCO™ 158 & 159 High Performance Motorized Valve for Gas Burners

The ASCO Series 158 & 159 Advanced Motorized Gas Valve is a normally closed safety shutoff valve, specifically engineered for industrial gas burners. It features the broadest pressure regulating range on the market and incorporates an electronic gas pressure regulator for precise control, noted for its high accuracy and repeatability. These valves offer versatile functional configurations, such as ON/OFF, HIGH/LOW/OFF, and pressure regulating modes, adapting seamlessly to a variety of applications. The easy-to-set interface enhances user experience for pressure adjustments. With the ability to withstand high operating pressures (up to 25 PSI / 1.7 bar) and a robust safety closure (30-75 PSI / 2.1-5.2 bar), these valves are housed in a durable IP65/Type 4 enclosure for outdoor installation. Operating efficiently in temperatures from -40˚F to 150˚F (-40˚C to 66˚C), they deliver reliable performance in diverse environments.

Your selection:
    Solenoid
    Aluminum
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 de 227 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Poids du produit
    Matériau du corps
    Orifice/raccord de pression
    Type de produit
    Livraison rapide disponible
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    P159A110X1X01F0

    ASCO P159A110X1X01F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    SolénoïdeAluminumNPTSolenoid Valve
    794,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X02F0

    ASCO P159A110X1X02F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    SolénoïdeAluminumNPTSolenoid Valve
    828,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X03CU

    ASCO P159A110X1X03CU

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    Solénoïde9.26AluminumNPTSolenoid Valve
    812,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X03F0

    ASCO P159A110X1X03F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    SolénoïdeAluminumNPTSolenoid Valve
    862,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X04F0

    ASCO P159A110X1X04F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    SolénoïdeAluminumNPTSolenoid Valve
    892,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X11F0

    ASCO P159A110X1X11F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    SolénoïdeAluminumNPTSolenoid Valve
    911,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X13F0

    ASCO P159A110X1X13F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    SolénoïdeAluminumNPTSolenoid Valve
    979,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X22CU

    ASCO P159A110X1X22CU

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    Solénoïde9.26AluminumNPTSolenoid Valve
    910,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X22F0

    ASCO P159A110X1X22F0

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    Solénoïde9.26AluminumNPTSolenoid Valve
    910,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    P159A110X1X24CU

    ASCO P159A110X1X24CU

    ActionnementPoids du produitMatériau du corpsOrifice/raccord de pressionType de produit
    Solénoïde9.26AluminumNPTSolenoid Valve
    974,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE