Vanne composite ASCO 212

ASCO a perfectionné la technologie des vannes composites avec les électrovannes en plastique de la série 212, également connues sous le nom de 8212. Robustes et faciles à installer, ces électrovannes sont spécialement conçues pour les systèmes de conditionnement et de purification de l’eau dans les applications commerciales et industrielles. Grâce à la pression et à la température nominales les plus élevées du marché (jusqu’à 10,3 bar/150 psi et 65 °C/150 °F), la série 212 élimine les problèmes de panne et de fiabilité qui affectent les autres types d’électrovannes composites. Son corps léger en plastique technique a été construit et testé pour atteindre jusqu’à 1 million de cycles de fonctionnement. La série 212 est livrée avec le nouveau système de raccordement universel FasN d’ASCO, la technologie de raccordement de vanne la plus rapide et la plus sûre au monde.

1 - 10 de 403 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Température ambiante minimale
Classe de bobine
Débit (Cv)
Température ambiante maximale
Fonction de la vanne
Orifice/raccord de pression
Tension
Puissance
Type de produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8212A019L0100F0

ASCO 8212A019L0100F0

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB4.5
259,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0100F1

ASCO 8212A019L0100F1

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFT4.5
259,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0100F4

ASCO 8212A019L0100F4

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB4.5
259,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0100F6

ASCO 8212A019L0100F6

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB4.5
259,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0101F0

ASCO 8212A019L0101F0

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB
411,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0101F1

ASCO 8212A019L0101F1

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFT
411,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0101F4

ASCO 8212A019L0101F4

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB
411,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0101F6

ASCO 8212A019L0101F6

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB
411,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0200F0

ASCO 8212A019L0200F0

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFB4.5
282,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8212A019L0200F1

ASCO 8212A019L0200F1

ActionnementTempérature ambiante minimaleClasse de bobineDébit (Cv)Température ambiante maximale
SolénoïdeFT4.5
282,00 $US
AJOUTER À LA LISTE