Électrovannes de contrôle des fluides série 226 ASCO™

Les électrovannes de contrôle des fluides série 226 ASCO sont conçues pour gérer des liquides et des gaz dans des appareils et instruments médicaux et d’analyse. Avec une large gamme de raccords, de formes et de fonctions, la série 226 convient parfaitement aux applications telles que les équipements de soins dentaires, les appareils de chromatographie en phase gazeuse, les analyseurs industriels et les appareils respiratoires.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde ; solénoïde – commande directe, solénoïde – verrouillage
Matériau du corpsLaiton, laiton – nickelé, résine polyacétalique (POM)
FluideAir, gaz neutre, eau
Diamètre de raccordementM5
Type de raccordementBride, raccord rapide
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert, 3 voies – 3/2 universel, 3 voies – 3/2 normalement ouvert, 3 voies – 3/2 normalement fermé
DébitInférieur à 0,05 Cv, de 0,05 à 0,1 Cv, de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension6 V CC, 12 V CC, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation0 à 232 PSI
Environnement de fonctionnementIntérieur
Normes/réglementationsIP65, RoHS