Électrovannes ASCO™ série 257

La série 257 d’ASCO consiste en une gamme d'électrovannes polyvalentes montées sur panneau conçues pour piloter de grandes vannes de décolmatage de filtres. Les corps robustes en laiton ou en plastique de ces électrovannes à 2 voies, normalement fermées, à commande directe sont compacts et légers pour gagner de la place dans les installations.

Spécifications

Pilotage de vanneSolénoïde
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz neutre
Diamètre de raccordement1/8"
RaccordementNPTF
Fonction2/2 normalement fermé
DébitDe 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension24 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 440 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 24 V CC ; 12 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu'à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementIntérieur
Normes/réglementationsCSA ; Type 1 ; UL