Vannes pneumatiques à pincement de tube ASCO™, séries 273 et 373

La série 273 est composée de vannes à pincement de tube à commande par pression à 2 voies normalement fermées et normalement ouvertes, conçues pour une utilisation avec des liquides ultrapurs dans les applications biotechnologiques. La vanne à pincement pneumatique est également disponible en tant que vanne à 3 voies normalement fermée et normalement ouverte, conçue pour les applications de chromatographie. La circulation du fluide à l'intérieur du tube crée une séparation hermétique avec le mécanisme de commande, empêchant la contamination et garantissant ainsi une pureté maximale des liquides. Elles sont disponibles dans une large gamme de tailles de corps, pour s’adapter à différents diamètres de tubes. Les applications typiques incluent les bioréacteurs à usage unique, les filtres tangentiels et les skids chromatographiques.

Spécifications

Type de vanne2 voies normalement ouvertes (NO) et normalement fermées (NF) | 3 voies universelle
Matériaux2 voies : Aluminium anodisé et acier inoxydable | 3 voies : Aluminium anodisé
Diamètre externe du tube2 voies : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3 voies : 1/2"
Matériaux du tubeSilicone, cflex374, 082 et Tygon
Dureté du tube55–80 Shore A (rayonnement gamma)
Pression du produit dans le tubeJusqu’à 6 bar (90 psi), en fonction de la taille et du matériau du tube
Pression pneumatique/de pilotage4,8 à 10 bar (70 à 145 psi)
Température ambiante32 °F à 104 °F (0 °C à + 40 °C)
Rainure en T pour le contact du commutateurRetour sur le statut de position de la vanne (ex. série 494 ASCO)
Type de fluideGaz neutres ou liquides