Vanne à piston à commande par pression ASCO™ série 290D

La série 290 ASCO est une vanne à piston à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. Sa conception permettant un débit élevé grâce à la construction du corps de vanne est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général sur tous types de fluides auxiliaires (air, gaz inerte, eau, fuel, vapeur, vide). Une large gamme d’options, de certifications et de caractéristiques est disponible.

Spécifications

Pilotage de vannesPneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corpsBronze, acier inoxydable
ProduitLiquides/gaz agressifs, air, gaz neutre, fuels légers, lourds, eau chaude, fuel léger, oxygène, vapeur, eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1-1/4 po ; 1-1/2 po ; 2 po ; 2-1/2 po
Type d’orificeNPTF, G/RP, embout à souder, clamp, bride
Fonction2/2 normalement fermé, 2/2 normalement ouvert, 2/2 bistable, 3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
DébitmétrieDe 2,8 kV à 111 kV
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur
Normes/réglementationsRoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC