Vannes pilotes pour bobines redondantes ASCO™ série 323
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde – Commande à air comprimé |
| Matériau du corps | Laiton, acier inoxydable |
| Type de fluide | Air, gaz neutre |
| Diamètre de raccordement | NPT ¼” à ½” |
| Type d’orifice | NPT |
| Fonction | Vannes redondantes en configuration 2oo2 ou 2oo3 (normalement fermées ou normalement ouvertes) |
| Débits | 1,5 à 4 Cv (1,3 à 3,5 kV) |
| Pression différentielle de service maximale | 150 psi (10 bar) |
| Plage de température ambiante | CA : -4 °F à 125 °F (-20 °C à 52 °C) ; CC : -40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C) |
| Normes/réglementations | Solénoïde homologué UL, certifié CSA, conforme aux directives CE applicables, compatible SIL 3 |