Système de réservoir ASCO™ série 355B
Spécifications
| Normes/réglementations | ATEX zone 2-22, ATEX zone 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, CEI 60529 (indice de protection), ATEX, CEI Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb et Ex tD, Ex mb |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1 po ; 1 1/2 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, collier, raccords instantanés |