Électrovanne série 377 ASCO™
Spécifications
| Pilotage de vannes | Levier |
| Matériau du corps | Laiton |
| Produit | Fuels légers et lourds |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po ; 3/8 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3/2 normalement fermé |
| Débit | De 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv |
| Tension | 24 V CA, 110 V CA, 115 V CA, 120 V CA, 208 V CA, 230 V CA, 220 V CA, 440 V CA | 50, 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur, extérieur |
| Normes/réglementations | CSA, FM, type 1, type 3, type 3R, UL |