Électrovannes série 381 ASCO™
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde, solénoïde – Pilotage par l’air |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Produit | Air, gaz neutre, gaz naturel |
| Diamètre de raccordement | 1/4 po ; 3/8 po ; 1/2 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3 voies – 3/2 normalement fermé |
| Débit | De 2,2 à 6,2 Cv |
| Tension | 110 V CA, 115 V CA, 24 V CA, 120 V CA, 208 V CA, 220 V CA, 12 V CC, 120 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 240 V CC, 480 V CA, 440 V CA |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 150-500 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Corrosif, dangereux, extérieur |
| Normes/réglementations | ATEX zone 1-21, classe I div. 1, CSA, CEI Ex zone 1-21, IP67, SIL, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6P, type 7, type 9, UL |