Électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur série 385 ASCO™

Les électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur brevetées série 458 ASCO sont conçues pour une utilisation avec des fluides neutres ou très agressifs présents dans les instruments d’analyse. Le mécanisme à basculeur associé à une membrane de séparation permet de réduire le transfert de chaleur vers le fluide et d’éviter tout risque de gommage. La séparation hermétique du mécanisme de commande empêche la contamination par des particules provenant du frottement des pièces mobiles, garantissant ainsi une pureté maximale des échantillons liquides. Les applications typiques incluent les diagnostics in vitro, l’hématologie, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.

1 - 1 de 1 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

Disponibilité
AJOUTER À LA LISTE