Spécifications
| Actionneur de vanne | À commande par pression, Pneumatique – Pilotage par l’air |
| Matériau du corps | Bronze |
| Produit | Air, gaz neutre, eau chaude, combustible léger, eau, vapeur |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; DN25 ; DN32 ; DN40 ; DN50 ; DN65 ; 12 mm ; 10 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Fonction | 3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert |
| Débit | De 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 kv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 10,3 à 34,5 bar, du vide à 10,3 bar |
| Normes/réglementations | CEI 61508, SIL, ATEX, ISO, CEI 60529 (indice de protection), IP66 |