Vérin sans tige à bandes ASCO™ Numatics série 448

À partir de décembre 2020, le vérin pneumatique sans tige série 448 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série RTC.


Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin pneumatique sans tige, reportez-vous à l’AVENTICS série RTC.


Caractéristiques

  • Le vérin sans tige à bande ASCO™ Numatics série 448 n’est plus disponible à la vente.