Manifold de concentrateur d’oxygène stationnaire ASCO™ série 588

Le manifold de concentrateur d’oxygène stationnaire ASCO série 588 est conçu pour réguler le débit d'air sur les dispositifs médicaux, à l'aide de deux électrovannes d'usage général. Cette solution clé en main se caractérise par sa petite taille et sa légèreté, ce qui facilite son intégration dans le circuit fluidique de votre appareil. Grâce à sa conception à orifice cannelé, cette solution facilite le raccordement des tubulures nécessaires, ce qui réduit considérablement le temps d'assemblage du dispositif médical. Cette caractéristique améliore la rapidité de mise sur le marché du produit.

Spécifications

FluidesAir ou gaz inertes
Matériaux des jointsEPDM et FKM
Corps du manifoldPBT
Temps de réponse~30 ms sous tension, ~60 ms Hors tension
RaccordementFils
Tensions standard12 VCC (+/-10 %)
Puissance1,0 W