Tamis de pipeline série 600 d’ASCO™

Les tamis de pipeline série 600 d’ASCO sont indispensables si le fluide doit impérativement être exempt de tout corps solide. Ils assurent un débit correct et protègent les vannes, les commandes et autres équipements des dommages éventuels. La série 600 se caractérise par une construction en laiton forgé et des éléments de filtration en acier inoxydable.

Spécifications

Diamètre de conduite/raccordement6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 25,2 mm