Filtres régulateurs en aluminium ASCO™ séries 641/2/3
Spécifications
| Diamètres de l’orifice | NPT et G 1/4 po à 1 po |
| Plage de débits | De 78 à 370,8 SCFM (2 210 à 10 500 l/m) |
| Pression amont maximale | Jusqu’à 290 psi (20 bar) |
| Pression réglable | 7,3 à 152,3 psi (0,5 à 10,5 bar) |
| Réglage de la pression | Boulon, poignée en T |
| Capacité du filtre | 5 µm, 25 µm, 40 µm |
| Matériau du corps, du chapeau et de la cuve | Aluminium (Aluminium à faible teneur en cuivre disponible) |
| Température ambiante | Joints NBR -40 °F à 194 °F (-40 °C à 90 °C), -4 °F à 176 °F (-20 °C à 80 °C) (joints FKM) |
| Version basse température | -61 °F à 194 °F (-52 °C à 90 °C) |
| Purge | Purge manuel métallique et purge automatique |
| Preuve d’inviolabilité | Disponible |
| Échappement rapide | Disponible |
| Certification | ATEX/CRN/UKCA non électrique |