ASCO™ 8327B101 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B101 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 5 de 5 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Diamètre de tuyauterie/orifices
Classe de bobine
Puissance
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B101.110/DC

ASCO NF8327B101.110/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
NFET8327B101.24/DC

ASCO NFET8327B101.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H3.6 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
SC8327B101.24/DC

ASCO SC8327B101.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H3.6 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
WP8327B101.24/DC

ASCO WP8327B101.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H3.6 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
WPET8327B101.24/DC

ASCO WPET8327B101.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H3.6 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE