Capteur de particules ASCO™ DPT P152

La série DPT P152 ASCO est un capteur de particules extrêmement robuste et économique pour la détection des fuites dans les systèmes de décolmatage. Établissant la référence en matière de fiabilité et de performance, ce capteur alimenté par la boucle permet une surveillance de sécurité intrinsèque des points difficiles d’accès du système de filtration. L’électronique entièrement isolée et le traitement avancé du signal assurent une mesure précise des particules à faible résolution, même dans les applications difficiles, tandis que les diagnostics et les tests automatiques permettent une installation correcte et un fonctionnement fiable et continu.

Spécifications

CommunicationBus de terrain, Bluetooth, HART®
FonctionnalitésDiagnostic des appareils, autocontrôles automatiques EPA, enregistrement des données internes de base
Résolution0,5 pA (0 à 5 000 pA)<br>5,0 pA (0 à 5 000 pA)<br>10,0 pA (0 à 100 000 pA)
Classification des zonesUtilisation générale. Zones dangereuses, y compris Zones 0, 1, 2 (ia, ib, ic) et Zones 20,21,22 (ia, ib, ic)
Pression du procédé0,69 bar, 6,9 bar
Température du procédé121 °C, 232 °C, 260 °C
RevêtementNu, revêtement PTFE, couche de Téflon