Vannes à câble ASCO™ JV216
Spécifications
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Pilotage de vannes | Réarmement manuel |
| Produits | Gaz naturel |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 ; 3 po |
| Matériaux du corps | Aluminium |
| Tension | 110 CA ; 120 CA ; 230 CA ; 220 CA - 50/60 |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 6,0 Cv à 14,0 Cv ; de 2,0 Cv à 6,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |