Électrovannes pour usage général ASCO™ L133

Les électrovannes pour usage général ASCO série L133 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces vannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériaux du corpsLaiton
Pilotage de vannesSolénoïde - Commande assistée
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement/de l’orifice3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)16 bar
Température du fluide-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéNBR ; FPM ; EPDM