Vannes de régulation directionnelle série Mark 8 Numatics™
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde – à commande directe |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/8 po ; 1/4 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Fonction | 4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3 - centre fermé |
| Normes/réglementations | CSA, IP65, UL |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur, extérieur |
| Produits | Air, gaz inerte, vide |