La série RB d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz neutres. Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables. La durée de vie utile exceptionnelle de plus de 100 millions de cycles de ces électrovannes augmente de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les OEM. Les applications typiques de la série RB comprennent les appareils de thérapie respiratoire, les équipements de surveillance des patients, la thérapie par compression (TVP) et les appareils de dialyse.