Système de contrôle-commande redondant ASCO™ série RCS
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde – Pilote électropneumatique |
| Matériau du corps | Aluminium, plastiques techniques, acier inoxydable |
| Produit | Air, gaz neutre |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | Double 3 voies 2 X normalement fermé, double 3 voies 2 X normalement ouvert |
| Débit | De 1,0 à 2,0 Cv |
| Tension | 110 c.a., 120 c.a., 230 c.a., 12 c.c., 24 c.c., 48 c.c., 120 c.c. |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur |
| Environnement d’exploitation | Dangereux |
| Normes/réglementations | CEI 60529 (Indice de protection), ATEX, ISO, IP65 |