Électrovanne d’arrêt de gaz ASCO™ série S261
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Produit | Gaz naturel |
| Diamètre de raccordement | 1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2" ; 3" |
| Raccordement | NPTF |
| Fonction | 2/2 normalement ouvert |
| Tension | 24 c.a., 120 c.a., 230 c.a. |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu'à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Normes/réglementations | CSA, UL, FM |