Silencieux d’échappement pneumatique ASCO™

ASCO Numatics produit une vaste gamme de silencieux d’échappement de qualité pour les systèmes de contrôle-commande à déplacement pneumatique. Ils comprennent des silencieux destinés à un usage intensif et avec fonction de régulation de vitesse, des silencieux pour l’évacuation et des tamis filtrants d’entrée. Ces silencieux sont conçus pour des applications dans le secteur automobile, de fabrication de pneus, d’emboutissage, d’estampage des métaux et de mise en bouteille.

Spécifications

Normes/réglementations1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2