ASCO™ EF8551H321MODC24/DCD

Référence:

Asco-EF8551H321MODC24/DCD

936,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/4 4NC STAINL0.55/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC SS 0.55/F DC