Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2005

La série 2005 AVENTICS est une gamme d'îlots de distribution pneumatique conçue pour une installation et une configuration faciles dans un large éventail d’applications. Ces îlots de distribution modulaires incluent une fonctionnalité enfichable qui élimine les câblages internes. Ils sont en outre compatibles avec l’électronique bus de terrain et les modules d’E/S et prennent en charge de nombreux protocoles réseau. Ces îlots sont adaptés aux applications automobiles, de mise en bouteille, de biotechnologie, d’estampage de métaux et de fabrication de pneus.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement1/8 po ; 1/4 po ; 6 mm ; 8 mm
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide
Fonction4 voies – 5/3
DébitDe 0,5 à 1,0 Cv
Normes/réglementationsATEX zone 2-22 ; CSA ; IP65
Environnement d’exploitationIntérieur ; extérieur ; lavage
ProduitAir, gaz neutre ; vide