Distributeurs de sécurité par zone AVENTICS™ série 500

Les systèmes de vannes série 500 AVENTICS offrent la capacité d’intégrer plusieurs zones de sécurité dans un seul système de vannes. Cette approche s’appelle la sécurité par zones. La solution Emerson sécurité par zones va au-delà des pratiques standard de libération d’énergie en démontrant qu’un mouvement prévisible peut être sécurisé. Elle permet d’isoler l’alimentation en air afin de maintenir la sécurité des opérateurs sans perturber inutilement la production. Notre démarche intégrée simplifie la conception des circuits de sécurité pneumatique redondants avec un seul système de vanne, permettant de configurer jusqu’à trois zones distinctes par machine. Cette solution simple et conviviale aide l’ingénieur concepteur à satisfaire à la Directive Machines 2006/42/CE et à se conformer à la norme ISO 13849-1 tout en éliminant les composants et la complexité présents généralement dans les circuits de sécurité existants.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde - Commande à air comprimé
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Type d’orificeNPTF, G ISO228/1-G BSPP, Push-in
Fonction4 voies - 5/2 ; 4 voies 5/3 ; 5/3 centre fermé ; 4 voies 5/3 centre ouvert ; 4 voies 5/3 centre ouvert à la pression 3 voies - 2 normalement fermées ; 3 voies - 2 normalement ouvertes
DébitDe 1,0 Cv à 2,0 Cv<br>De 0,86 à 1,73 Kv<br>De 1000 à 2000 l/min<br>De 60 à 120 m³/h<br>De 35,3 à 70,6 pi³/min
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationDu vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar
Normes/réglementationsSécurité machine 13849 (ISO 13849-1 et ISO 13849-2)
Environnement de fonctionnementIntérieur
ProduitAir, gaz inerte