Filtres à air Numatics ; Delta série 901

Le modèle Delta série 901 offre une filtration d’air de qualité supérieure pour les applications qui nécessitent des débits élevés. Les embouts d’extrémité en aluminium de série sur chaque élément, la purge manuelle de qualité supérieure, les joints en fluorocarbone (FKM) et le préfiltre interne de 3 microns en option distinguent la série Delta des autres filtres sur le marché. Les filtres haut de gamme de la série Delta sont homologués CRN (CRN# 0H12256.5C - orifices de tailles 1/4 à 2).
Les filtres de la série Delta sont la solution idéale pour de nombreuses applications, notamment dans les domaines de l’industrie, du process et de la médecine, et sont parfaitement adaptés aux applications de compresseur.

Spécifications

Caractéristiques des filtres à particulesSelon la norme ISO 12500 à 33,2 ppm à l’entrée (40 mg/m³)
Efficacité des particules solides97.50%
Taille maximale des particules solides3 μm
Concentration maximale de solides1,0 mg/m³ / (0,8375 ppm)
Voie d’écoulementDe l’extérieur à l’intérieur de l’élément
Caractéristiques du filtre coalescentSelon la norme ISO 12500 à 33,2 ppm à l’entrée (40 mg/m³)
Efficacité de la coalescence95.00%
Taille maximale des particules solides1,0 μm
Concentration maximale de solides2,8 mg/m³ / (2,3 ppm)
Concentration maximale de l’huile2,0 mg/m³ / (1,66 ppm)
Voie d’écoulementDe l’intérieur à l’extérieur de l’élément