Vérins standard AVENTICS™ série CCL-IS (ISO 15552)

Voir le catalogue
Le vérin AVENTICS série CCL-IS (ISO 15552) à la conception épurée est spécialement conçu pour les applications d’emballage dans l’industrie alimentaire. Il se caractérise par des fixations de capteurs pratiques et sa conception épurée combine un nettoyage efficace et simple avec de faibles cycles de maintenance.

1 - 10 de 396 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Normes et réglementations
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Fonction des vérins
Disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Amortissement
Caractéristiques du vérin
Exigences relatives à l’environnement
Industrie
Piston magnétique
Max Stroke
Pression de service maximale
Extension de la force du piston
Rétraction de la force du piston
Modification de la tige de piston
Filetage de tige de piston
Product Series
Racleur
Type de racleur
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R480058830

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480058830

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
50 mm32 mmÀ double effet
222,74 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480058890

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480058890

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
50 mm63 mmÀ double effet
346,36 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480058909

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480058909

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
250 mm100 mmÀ double effet
671,35 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480058941

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480058941

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
400 mm50 mmÀ double effet
367,74 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480059075

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480059075

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
100 mm32 mmÀ double effet
228,60 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480059526

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480059526

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
160 mm40 mmÀ double effet
271,86 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480059528

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480059528

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
50 mm40 mmÀ double effet
255,05 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480059529

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480059529

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
400 mm40 mmÀ double effet
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480059532

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480059532

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
200 mm80 mmÀ double effet
509,23 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480059699

AVENTICS ISO 15552, série CCL-IS R480059699

Normes et réglementationsLongueur de courseDiamètre d’alésageFonction des vérinsDisponibilité
125 mm80 mmÀ double effet
484,92 $US
AJOUTER À LA LISTE