AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059075

Référence:

AVENTICS-R480059075

228,60 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-032-0100-IS-0210022211AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston32 mm
Course100 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante507 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement4.8 J
Poids 0 mm course0.61 kg
Poids +10 mm course0.036 kg
Course maxi1600 mm
FluideAir comprimé