Unités de distributeur-vérin AVENTICS™ série CVI
Caractéristiques
- Conformes à la norme ISO 15552
- Ø 32 mm ... 125 mm
- Course max. : 2 800 mm
- Unité livrée assemblée et testée
- Série PRA et TRB
- Options : faible frottement, MSS (système d’étanchéité modulaire), ATEX