Vérins interchangeables fixes conformes aux normes NFPA AVENTICS™ série F
Spécifications
| Alésage | 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4" |
| Environnement d’exploitation | Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage |
| Course | Jusqu’à 20" Max (standard) |
| Normes/réglementations | NFPA |
| Pression de service maximale | 250 psi (air) |