Vérins interchangeables en acier inoxydable conformes aux normes NFPA AVENTICS™ série F

La série S d’AVENTICS se compose d’une gamme de vérins pneumatiques interchangeables en acier inoxydable conformes aux normes NFPA et est conçue pour les applications de lavage les plus difficiles. La construction en acier inoxydable assure une résistance exceptionnelle à la corrosion. Les vérins sont équipés d’une douille extra-longue et d’une bande d’usure surdimensionnée standard à l’arrière du piston. En outre, la configuration éprouvée du joint T-Seal du piston fabriqué avec un composé à base de nitrile carboxylate et de PTFE autolubrifiant assure une meilleure résistance à l’usure et une longue durée de vie.

Spécifications

Alésage1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
Environnement de fonctionnementCorrosif ; intérieur ; lavage
CourseJusqu’à 99" Max (standard)
Normes/réglementationsNFPA
Pression de service maximale150 psi (air)