AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498317405

Référence:

AVENTICS-0498317405

55,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_BI-012DC-5,0W-22MM

Spécifications

Largeur de bobine22 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméISO 6952
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme B Industrie
Tension de service CC12 V
Puissance absorbée CC5 W
Poids0.054 kg