AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024003

Référence:

AVENTICS-0820024003

244,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED 5/2 ISO1 220/50

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1060 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz24 V
Tension de service CA à 60 Hz24 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote30 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel pneumatique
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilote entréePlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementPlaque de base ISO 5599-1
Puissance de maintien CA 50 Hz8 VA