AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024028

Référence:

AVENTICS-0820024028

244,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED 5/2 ISO1 110/50

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1060 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.2.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz110 V
Tension de service CA à 60 Hz110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote30 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilote entréePlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementPlaque de base ISO 5599-1
Puissance de maintien CA 50 Hz8 VA