AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série CD02-AL 0820037228

Référence:

AVENTICS-0820037228

224,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD02-3/2OO-024AC

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn450 l/min
Principe de commutation2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort
VersionNO/NO
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base VDMA 02
Pression de service min.2.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz24 V
Tension de service CA à 60 Hz24 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Commande manuelleSans crantage
Raccordement électrique2
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote15 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batteriePrincipe d'embases multiples
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base VDMA 02